D3-334-310-190

DZUS®

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Espessura mínima do painel exterior 0.70
Espessura máxima do painel exterior 2.50
Modelo de receptáculo Instalação lateral
Classe D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS®

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.