D3-334-300-130

DZUS®

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincagem por imersão
Espessura mínima do painel exterior 0.70
Espessura máxima do painel exterior 2.50
Modelo de receptáculo Instalação por encaixe
Classe D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.