D3-334-200-190

DZUS®

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Espessura mínima do painel exterior 0.70
Espessura máxima do painel exterior 2.50
Modelo de receptáculo Instalação por encaixe
Classe D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex
DFCI Número 1633-4200-Z3CT
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.