D3-319-426-170

DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 9, Phillips Recess, Steel Chrome Plated

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Cromado
Modelo de inserto Phillips
Diâmetro do pino 9 mm
Stud Length (L) 26.00
Comprimento 26.00
Diâmetro do pino 9 mm
Tipo Receptáculo
Classe D3 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panex
SOMENTE PARA FINS DE REFERÊNCIA - POR FAVOR, CONSULTE A CLASSE DE PRODUTOS D8
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 9, Phillips Recess, Steel Chrome Plated

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.