The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 4, Bail Handle, Steel Chrome Plated
D3-314-436-170
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 4, Bail Handle, Steel Chrome Plated
Especificações
Material
Aç o
Acabamento
Cromado
Modelo de inserto
Maçaneta com alça
Diâmetro do pino
4 mm
Stud Length (L)
36.00
Comprimento
36.00
Diâmetro do pino
4 mm
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
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.