CM-6-3S409-NUB
Fechos Lingueta com Chave, Travamento, Travamento no sentido anti-horário, Zamac, Cromado,
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Vedado | Não |
| Modelo de inserto | Travamento |
| Comprimento do corpo | 35.00 |
| Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
| Cilindro removível | Sim |
| Classe | CM - Fechos Lingueta com Chave |
A nossa extensa linha de Fechos Lingueta, reconhecidos por sua versatilidade e economia, oferece produtos com visual e construção de alta qualidade e a possibilidade de uma compra única para atender a várias opções de instalação e flexibilidade no controle de acesso. Desenho compacto, variedade de tamanhos, operação simples e opções de baixo custo fazem dos Fechos Lingueta uma excelente opção para gabinetes e painéis de pequeno porte.