CM-3-1B109-NUB
Fechos Lingueta com Chave, Travamento, Travamento no sentido anti-horário, Zamac, Revestimento em pó, Preto
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Vedado | Sim |
| Modelo de inserto | Travamento |
| Comprimento do corpo | 16.00 |
| Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Classe | CM - Fechos Lingueta com Chave |
A nossa extensa linha de Fechos Lingueta, reconhecidos por sua versatilidade e economia, oferece produtos com visual e construção de alta qualidade e a possibilidade de uma compra única para atender a várias opções de instalação e flexibilidade no controle de acesso. Desenho compacto, variedade de tamanhos, operação simples e opções de baixo custo fazem dos Fechos Lingueta uma excelente opção para gabinetes e painéis de pequeno porte.