C5-61-45-3
Fechos de Compressão, Vedado Fechos Alavanca, Ferramenta, Padrão Ferroviário, 1-11mm Painel, 45-57mm Altura, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Ferramenta |
Modelo de inserto | Padrão Ferroviário |
Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 11.00 |
Altura - Mínima (mm) | 45.00 |
Altura - Máxima (mm) | 57.00 |
Série de diferentes tamanhos | Padrão |
Embalagem | Embalado em camadas |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Classe | C5 - Fechos de Alavanca Vedados |
O design premiado e patenteado destes fechos alavanca vedados garantem aplicações mais clean para atender aos requisitos de vedaçÃo por compressÃo e fácil ajuste da pressÃo do fecho em um só produto. Combina funcionalidades de puxador e trava em um só produto, com opções sem controle de acesso ou com controle por meio de chave ou inserto, para maior segurança.
Escrever sua própria revisão