C5-31-212
Fechos de Compressão, Travamento com chave, 1-11 mm Espessura do painel, 14-29 mm Espessura, Zamac, Cromado, Brilhante
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Modelo de inserto | Com trava e guarda-pó |
Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 11.00 |
Altura - Mínima (mm) | 14.00 |
Altura - Máxima (mm) | 29.00 |
Série de diferentes tamanhos | Padrão |
Classe | C5 - Fechos de Alavanca Vedados |
O design premiado e patenteado destes fechos alavanca vedados garantem aplicações mais clean para atender aos requisitos de vedaçÃo por compressÃo e fácil ajuste da pressÃo do fecho em um só produto. Combina funcionalidades de puxador e trava em um só produto, com opções sem controle de acesso ou com controle por meio de chave ou inserto, para maior segurança.
Escrever sua própria revisão