C2-A43-25-3
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Indicador de acesso, Travamento com chave, 1-8mm Painel, 17-39mm Altura, Vedado, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Integrated Bumper | Sim |
---|---|
Material | Zamac |
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Vedado | Sim |
Tipo de altura | Reguláveis |
Modelo de inserto | Key Locking |
Série | Indicador de acesso |
Perfil | Embutido |
Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
Classe | C2 - Fechos de Alavanca |
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Escrever sua própria revisão