C2-53-21-3
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Pressione para travar, Travamento com chave, 1-5mm Painel, 18-40mm Altura, Sem vedação, Zamac, Cromado, Brilhante
Integrated Bumper | Sim |
---|---|
Material | Zamac |
Acabamento | Cromado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Vedado | Não |
Tipo de altura | Reguláveis |
Modelo de inserto | Key Locking |
Série | Push to Lock |
Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 5.00 |
Altura - Mínima (mm) | 18.00 |
Altura - Máxima (mm) | 40.00 |
Perfil | Embutido |
Embalagem | Embalado em camadas |
Classe | C2 - Fechos de Alavanca |
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.
Escrever sua própria revisão