C2-53-151

Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Pressione para travar, Ferramenta, Chave Allen 8 mm, 1-5mm Painel, 18-40mm Altura, Sem vedação, Zamac, Cromado, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Integrated Bumper Sim
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Ferramenta
Vedado Não
Tipo de altura Reguláveis
Modelo de inserto Chave Allen 8 mm
Série Push to Lock
Espessura mínima do painel exterior 1.00
Espessura máxima do painel exterior 5.00
Altura - Mínima (mm) 18.00
Altura - Máxima (mm) 40.00
Perfil Embutido
Embalagem Embalado individualmente
Classe C2 - Fechos de Alavanca

Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.