C2-43-135

Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Escolha de chave, Com trava, sem cilindro, 1-8mm Painel, 23-46mm Altura, Vedado, Zamac, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Integrated Bumper Não
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Escolha de chave
Vedado Sim
Tipo de altura Reguláveis
Modelo de inserto Com trava, sem cilindro
Série Padrão
Altura - Mínima (mm) 23.00
Altura - Máxima (mm) 46.00
Perfil Embutido
Embalagem Embalado individualmente
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe C2 - Fechos de Alavanca

Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.