C2-42-145
Fechos de Compressão, Fechos Alavanca, Ferramenta, Padrão Ferroviário, 1-8mm Painel, 1-24mm Altura, Vedado, Zamac, Revestimento em pó, Preto
| Integrated Bumper | Não |
|---|---|
| Material | Zamac |
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Ferramenta |
| Vedado | Sim |
| Tipo de altura | Reguláveis |
| Modelo de inserto | Padrão Ferroviário |
| Série | Padrão |
| Altura - Mínima (mm) | 1.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 24.00 |
| Perfil | Embutido |
| Embalagem | Embalado individualmente |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | C2 - Fechos de Alavanca |
Fácil de instalar e operar, esses famosos fechos alavanca de baixo perfil apresentam uma aparência elegante para instalações altamente visíveis. Um mecanismo de gatilho de acionamento montado discretamente (embutido ou ligeiramente levantado) é fornecido para liberar a alavanca incorporada para uso.