AC-40-301-11
Acionador, Ponto Único, Tração Direta, Maçaneta com botão, Sem travamento, Poliamida 6, Preto
Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
---|---|
Material | Poliamida 6 |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Opção de travamento | Sem travamento |
Método de instalação | Cabos longitudinais, Instalação com espaçadores |
Acionamento por cabo | Não |
Modelo de acionador | Maçaneta com botão |
Material do botão | Nylon com moldagem preta |
Material do Puxador | Nylon FV preto com corpo em Zamac |
Modelo de acionamento | Single Point-Direct Push |
Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.
Escrever sua própria revisão