AC-40-122-11

Acionador, Ponto Único e Multiponto, Com suporte para cabos, Maçaneta com botão, Travamento, Reversível R001 (2 chaves incluídas), Poliamida 6, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Underwriters Laboratory (UL) Rating UL FTTA2-FTTA8 Type 1
Material Poliamida 6
Restrição de acesso Travamento com chave
Opção de travamento Com chave reversível R001 (inclui duas chaves)
Método de instalação Instalação sem espaçadores
Acionamento por cabo Sim
Modelo de acionador Maçaneta com botão
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Material do botão Nylon com moldagem preta
Material do Puxador Nylon FV preto com corpo em Zamac
Acionadores adequados Alavanca larga com botão, Trava R4 e AC-M1
Modelo de acionamento Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos
Classe AC - Acionadores

Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.