AC-40-101-21
Acionadores, Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos, Maçaneta com botão, Sem travamento, Poliamida 6,
Material | Poliamida 6 |
---|---|
Restrição de acesso | Sem restrição |
Opção de travamento | Sem travamento |
Método de instalação | Cabos longitudinais, Instalação com espaçadores |
Acionamento por cabo | Sim |
Modelo de acionador | Maçaneta com botão |
Material do botão | Nylon com moldagem preta |
Material do Puxador | Nylon FV preto com corpo em aço inox |
Modelo de acionamento | Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos |
Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.
Escrever sua própria revisão