AC-30-342-31
Acionador, Ponto Único, Botão com Tração Direta, Chave CH 751 (Chaves não incluídas), Poliamida 6, Preto
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
|---|---|
| Material | Poliamida 6 |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Opção de travamento | Chave CH 751 (chaves não incluídas) |
| Método de instalação | Instalação sem espaçadores |
| Acionamento por cabo | Não |
| Modelo de acionador | Botão |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Material do corpo | Aço inox com pintura a pó preta |
| Material do botão | Nylon com moldagem preta |
| Acionadores adequados | Alavanca larga com botão, Trava R4 e AC-M1 |
| Modelo de acionamento | Single Point-Direct Push |
| Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.