AC-20-391-50
Acionadores, Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos, Paddle, Pull-to-open, Com chave, cilindros vendidos separadamente,
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
|---|---|
| Opção de travamento | Com chave, cilindros vendidos separadamente |
| Instalação | Com pinos de instalação roscados |
| Modelo de acionador | Paddle, Pull-to-open |
| Modelo de acionamento | Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos |
| Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.