AC-15-141-11

Acionadores, Ponto único, tração direta, Maçaneta grande, instalação de superfície, Chave CH 751 (chaves não incluídas), Poliamida 6,

Solicite uma cotação
Especificações
Material Poliamida 6
Restrição de acesso Travamento com chave
Opção de travamento Chave CH 751 (chaves não incluídas)
furo de instalação Rosca M6
Modelo de acionador Maçaneta grande, instalação de superfície
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Modelo de acionamento Ponto único, tração direta
Classe AC - Acionadores

Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Acionadores, Ponto único, tração direta, Maçaneta grande, instalação de superfície, Chave CH 751 (chaves não incluídas), Poliamida 6,