AC-15-111-11
Acionadores, Ponto único, tração direta, Maçaneta grande, instalação de superfície, Com chave reversível R001 (chaves não incluídas), Poliamida 6,
| Material | Poliamida 6 |
|---|---|
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Opção de travamento | Com chave reversível R001 (chaves não incluídas) |
| furo de instalação | Rosca M6 |
| Modelo de acionador | Maçaneta grande, instalação de superfície |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Modelo de acionamento | Ponto único, tração direta |
| Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.