AC-11-EM-331-11-KD
Acionadores, Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos, Oval Large Handle, Flush Mount, Reversível, múltiplos segredos (2 chaves incluídas), Poliamida 6, Preto
| Material | Poliamida 6 |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Electronic or Key Locking |
| Opção de travamento | Reversível, múltiplos segredos (2 chaves incluídas) |
| furo de instalação | Rosca M6 |
| Modelo de acionador | Oval Large Handle, Flush Mount |
| Modelo de acionamento | Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos |
| Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.