AC-10-311-11
Acionadores, Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos, Maçaneta grande, instalação embutida, Com chave reversível R001 (chaves não incluídas), Poliamida 6, Preto
Material | Poliamida 6 |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Opção de travamento | Com chave reversível R001 (chaves não incluídas) |
furo de instalação | Rosca M6 |
Modelo de acionador | Maçaneta grande, instalação embutida |
Modelo de acionamento | Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos |
Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.
Escrever sua própria revisão