D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
O fixador quarto de volta DZUS® D4 Standard-Line da Southco oferece uma gama completa de pinos de quarto de volta, receptáculos montados e acessórios, para aplicações de acesso rápido em muitas indústrias onde é necessária uma fixação segura e resistente a vibrações. A linha inclui várias opções de tamanho e modelos de cabeça/acionamento, na escolha de materiais de aço ou aço inoxidável com uma ampla seleção de acabamentos de proteção. Para melhorar a experiência do usuário, os anéis de retenção podem garantir que o pino permaneça fixo, evitando perdas, enquanto as molas de ejeção podem oferecer uma confirmação visual de que o fixador está firmemente seguro.
![D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/D4-DZUS-Standard-Line-Quarter-Turn-Fasteners-968x432.jpg)
- Prazos de entrega favoráveis para uma variedade de modelos populares em diferentes tamanhos proporcionam uma vantagem competitiva interessante
- Longa vida útil garante uma durabilidade de milhares de ciclos em aplicações com acesso repetitivo
- Opções de fixadores imperdíveis proporcionam maior proteção contra perda de componentes ou danos a equipamentos provocados por fixadores soltos
- Receptáculos apropriados simplificam a instalação e satisfazem às configurações e necessidades específicas da aplicação
- Disponível nos tamanhos 3, 3.5, 4, 5, 6, 6.5 e 7
- Disponível em aço e aço inoxidável
- Disponível em várias opções de acabamento, incluindo aço zincado com cromato, aço zincado com cromato preto e cromado
- Versão em aço inoxidável resistente à corrosão para uso externo
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: