97-50-333-12
Fechos de Engate Rápido, Tamanho médio, Aba para cima, Engate oculto (tipo botão), Aço inox, Passivado
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Acessório para travamento auxiliar, Uso de cadeado |
Série | Série 50 |
Tipo de engate | Engate oculto (tipo botão) |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Style | Construção leve |
Modelo da alavanca | Aba para cima |
Classe | 97 - Fechos de Engate Rápido |
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.
Escrever sua própria revisão