97-50-262-21
Fechos de Engate Rápido, Tamanho médio, Aba para baixo, Engate embutido (furo único com guia de posicionamento), Aço, Zincado, cromato brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Acessório para travamento auxiliar |
| Série | Série 50 |
| Tipo de engate | Engate embutido (furo único com guia de posicionamento) |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Style | Alta resistência |
| Modelo da alavanca | Aba para baixo |
| Classe | 97 - Fechos de Engate Rápido |
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.