92-50-215-10
Fechos Lingueta com Maçaneta T, Maçaneta T, Zamac, Cromado, Polido
Material | Zamac |
---|---|
Acabamento | Cromado |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Modelo do Puxador | Maçaneta T |
Classe | 92 - Fechos Lingueta com Maçaneta T e Maçaneta L |
O visual sofisticado destas maçanetas com formas arredondadas combina ergonomia e estética ao mesmo tempo em que proporciona uma ampla empunhadura, para facilidade de acionamento. Uma rápida ação de quarto de volta é suficiente para engatar e desengatar a lingueta do batente. Eixos mais longos permitem mais de 25 mm (1") de regulagem de altura em modelos específicos.
Escrever sua própria revisão