92-22-112
Fechos Lingueta com Maçaneta T, Travamento no sentido anti-horário, Longo, Aço zincado, Cromado, Polido
Acabamento | Cromado |
---|---|
Modelo de lingueta | Longo |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
Vedado | Não |
Altura - Mínima (mm) | 16.00 |
Altura - Máxima (mm) | 19.00 |
Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
Modelo do Puxador | Maçaneta T |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Classe | 92 - Fechos Lingueta com Maçaneta T e Maçaneta L |
O visual sofisticado destas maçanetas com formas arredondadas combina ergonomia e estética ao mesmo tempo em que proporciona uma ampla empunhadura, para facilidade de acionamento. Uma rápida ação de quarto de volta é suficiente para engatar e desengatar a lingueta do batente. Eixos mais longos permitem mais de 25 mm (1") de regulagem de altura em modelos específicos.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão