92-12-112
Fechos Lingueta com Maçaneta T, Travamento no sentido anti-horário, Longo, Aço zincado, Cromado, Polido
Acabamento | Cromado |
---|---|
Modelo de lingueta | Longo |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Vedado | Não |
Altura - Mínima (mm) | 16.00 |
Altura - Máxima (mm) | 19.00 |
Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
Modelo do Puxador | Maçaneta T |
Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Classe | 92 - Fechos Lingueta com Maçaneta T e Maçaneta L |
O visual sofisticado destas maçanetas com formas arredondadas combina ergonomia e estética ao mesmo tempo em que proporciona uma ampla empunhadura, para facilidade de acionamento. Uma rápida ação de quarto de volta é suficiente para engatar e desengatar a lingueta do batente. Eixos mais longos permitem mais de 25 mm (1") de regulagem de altura em modelos específicos.
Escrever sua própria revisão