82-56-525-50
DZUS® Lion Quarter-Turn Stud, Medium Size, Phillips Recess, Steel Powder Coat
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Modelo de inserto | Phillips, embutido |
Instalação | Pressão |
Série de diferentes tamanhos | Médio 82 |
Stud Length (L) | 16.90 |
Comprimento | 16.90 |
Tipo | Stud |
Classe | 81/82/85 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Lion |
A simplicidade de um quarto de volta é suficiente para fixar painéis de uma maneira rápida e fácil com estes pequenos e versáteis fixadores. Vários estilos de cabeça, comprimentos dos pinos, modelos de receptáculos e acessórios proporcionam flexibilidade para acomodar a diversos requisitos de instalação.
Escrever sua própria revisão