64-60-501-30
Fechos de Impacto, Extra grande, Rebite/parafuso (furo passante), Aço, Pré-laminado, Brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Pré-laminado |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| furo de instalação | 4.9 mm |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Série de diferentes tamanhos | Extra grande |
| Mecanismo de engate | Lingueta pivotante |
| Classe | 64 - Fecho de impacto embutido |
Esta linha de produtos é elegante por sua simplicidade. A alavanca plana sobre a concha embutida proporciona um design clean e o mecanismo deslizante garante facilidade de operação. Levante a alavanca para retrair o mecanismo deslizante e abrir a porta; empurre a porta para fechar e a ação de mola sobre o mecanismo fará com que este deslize de volta para o seu lugar de origem.