62-60-05-2

Latch

Solicite uma cotação
Especificações
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Pontos de engate Ponto único ou três pontos

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.