57-40-212-50

Fechos de Compressão, Fechos-mola, Recartilhado, Rebite/parafuso (furo passante), Serrilhado, Aço, Banhado a cobre

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Banhado a cobre
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Altura - Mínima (mm) 2.40
Altura - Máxima (mm) 14.30
Mola Serrilhado
Tração 11.90
Classe 57 - Fecho de Compressão com mola
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.