57-40-211-10
Fechos de Compressão, Fechos-mola, Recartilhado, Rebite/parafuso (furo passante), Serrilhado, Aço, Zincado, cromato brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Altura - Mínima (mm) | 2.40 |
Altura - Máxima (mm) | 14.30 |
Perfil | Padrão |
Mola | Serrilhado |
Tração | 11.90 |
Classe | 57 - Fecho de Compressão com mola |
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.
Escrever sua própria revisão