52-SM-A1211-N013-T
Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Tecnologia de instalação de superfície, TORX®, Liso(a), Vermelho
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Vermelho |
Modelo da manopla | Liso(a) |
Material da manopla | Plástico |
Tipo de rosca ou furo | 4-40 |
Modelo de inserto | TORX® |
Instalação | Tecnologia de instalação de superfície |
Tamanho do inserto | T15 TORX® |
Série | Miniatura - Perfil Baixo |
Espessura mínima do painel exterior | 1.60 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 4.80 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 1.50 |
Embalagem | Embalado em bandejas |
Classe | 52 - Parafusos Imperdíveis - Mini |
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.
Escrever sua própria revisão