52-SM-2311-N-T
Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Tecnologia de instalação de superfície, Combinação Phillips/Fenda, Liso(a), Brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Brilhante |
Modelo da manopla | Liso(a) |
Tipo de rosca ou furo | 6-32 |
Modelo de inserto | Combinação Phillips/Fenda |
Instalação | Tecnologia de instalação de superfície |
Tamanho do inserto | Combinação Phillips N 2/Fenda |
Série | Miniatura |
Espessura mínima do painel exterior | 1.60 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 5.80 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 0.70 |
Embalagem | Embalado em bandejas |
Classe | 52 - Parafusos Imperdíveis - Mini |
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.
Escrever sua própria revisão