52-16-11-4-012

Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Escareado, TORX®, Liso(a), Roxo

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Cor / Aparência Roxo
Modelo da manopla Liso(a)
Material da manopla Plástico
Tipo de rosca ou furo 4-40
Modelo de inserto TORX®
Instalação Flageado no
Série Miniatura
Espessura mínima do painel exterior 0.80
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 5.30
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 0.80
Embalagem Embalagem a granel
Classe 52 - Parafusos Imperdíveis - Mini
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.