4C-TS-M5-1F1-K000

Parafusos Imperdíveis, M5 X 0.8, Escareado, Combinação TORX®/Fenda, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Cor / Aparência Preto
Material da manopla Plástico
Tipo de rosca ou furo M5 X 0.8
Modelo de inserto Combinação TORX®/Fenda
Instalação Flageado no
Tamanho do inserto Combinação T25 TORX®/Fenda
Série Prism
Espessura mínima do painel exterior 3.20
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 5.60
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 0.50
Embalagem Embalagem a granel
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.