4C-TS-M3-1P0-W000

Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Pressão, Combinação TORX®/Fenda, Aleta , Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Natural
Cor / Aparência Preto
Modelo da manopla Aleta
Material da manopla Plástico
Tipo de rosca ou furo M3 X 0.5
Modelo de inserto Combinação TORX®/Fenda
Instalação Pressão
Tamanho do inserto Combinação T10 TORX®/Fenda
Série Prism
Embalagem Embalagem a granel
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
771e5cbf5841f21fa3ee0327fec89ae68d9be028b799337f5ca87d528e9f18c4 18.222.112.64
please type in at least 2 letters...
Loading...