4C-TS-M3-1F1-K014
Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Escareado, Combinação TORX®/Fenda, Recartilhado, Verde
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Verde |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Material da manopla | Plástico |
Tipo de rosca ou furo | M3 X 0.5 |
Modelo de inserto | Combinação TORX®/Fenda |
Instalação | Flageado no |
Tamanho do inserto | Combinação T10 TORX®/Fenda |
Série | Prism |
Espessura mínima do painel exterior | 3.20 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 3.70 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 0.80 |
Embalagem | Embalagem a granel |
Comprimento do flange | 1.80 |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão