4C-TS-04-1B0-K008
Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Placa de circuito impresso, Combinação TORX®/Fenda, Azul
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Azul |
Material da manopla | Plástico |
Tipo de rosca ou furo | 4-40 |
Modelo de inserto | Combinação TORX®/Fenda |
Instalação | Placa de circuito impresso |
Tamanho do inserto | Combinação T10 TORX®/Fenda |
Série | Prism |
Espessura mínima do painel exterior | 1.60 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 3.80 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 1.50 |
Embalagem | Embalagem a granel |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão