4C-SM-2421-W013-R

Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Tecnologia de instalação de superfície, Combinação TORX®/Fenda, Aleta , Vermelho

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Natural
Cor / Aparência Vermelho
Modelo da manopla Aleta
Material da manopla Plástico
Tipo de rosca ou furo 6-32
Modelo de inserto Combinação TORX®/Fenda
Instalação Tecnologia de instalação de superfície
Tamanho do inserto Combinação T15 TORX®/Fenda
Série Prism
Embalagem Bobina
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.