The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Parafusos Imperdíveis, M5 X 0.8, Escareado, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Roxo
4C-PS-M5-1F1-K012
Parafusos Imperdíveis, M5 X 0.8, Escareado, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Roxo
Especificações
Modelo da manopla
Recartilhado
Material da manopla
Plástico
Espessura mínima do painel exterior
1.50
Espessura máxima do painel exterior
3.20
Projeção do parafuso quando fixado (mm)
5.60
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm)
0.50
Embalagem
Embalagem a granel
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
No stock is available for this product.