4C-PS-06-1B0-K012
Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Placa de circuito impresso, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Roxo
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Natural |
Cor / Aparência | Roxo |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Material da manopla | Plástico |
Tipo de rosca ou furo | 6-32 |
Modelo de inserto | Combinação Phillips/Fenda |
Instalação | Placa de circuito impresso |
Tamanho do inserto | Combinação Phillips N 2/Fenda |
Série | Prism |
Espessura mínima do painel exterior | 1.60 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 6.20 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 1.70 |
Embalagem | Embalagem a granel |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão