4C-B1-F-0657-K000

Parafusos Imperdíveis

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Cor / Aparência Preto
Modelo da manopla Prism - 4C
Material da manopla Plástico
Tipo de rosca ou furo M3 X 0.5
Modelo de inserto Combinação TORX®/Fenda
Instalação Flageado no
Tamanho do inserto T15 TORX®
Série Prism-Ex
Espessura mínima do painel exterior 1.20
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 5.70
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 0.60
Embalagem Embalagem a granel
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Parafusos Imperdíveis