47-99-816-025
Parafusos Imperdíveis, M5 X 0.8, Pressão, Fenda, Recartilhado, Cinza
| Cor / Aparência | Cinza |
|---|---|
| Modelo da manopla | Recartilhado |
| Material da manopla | Liga de alumínio |
| Tipo de rosca ou furo | M5 X 0.8 |
| Modelo de inserto | Fenda |
| Instalação | Pressão |
| Série | Manopla estilizada |
| Espessura mínima do painel exterior | 2.50 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 14.80 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 10.30 |
| Embalagem | Embalagem a granel |
| Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.