47-95-281-31

Parafusos Imperdíveis, M3.5 X 0.6, Placa de circuito impresso, Combinação Phillips/Fenda, Liso(a), Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Cor / Aparência Brilhante
Modelo da manopla Liso(a)
Material da manopla Liga de alumínio
Tipo de rosca ou furo M3.5 X 0.6
Modelo de inserto Combinação Phillips/Fenda
Instalação Placa de circuito impresso
Tamanho do inserto Combinação Phillips N 2/Fenda
Série Manopla estilizada
Espessura mínima do painel exterior 1.60
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 6.20
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 1.40
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.