47-92-252-15
Parafusos Imperdíveis, M3.5 X 0.6, Instalação por encaixe, TORX®, Liso(a), Brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Brilhante |
Modelo da manopla | Liso(a) |
Material da manopla | Liga de alumínio |
Tipo de rosca ou furo | M3.5 X 0.6 |
Modelo de inserto | TORX® |
Instalação | Instalação por encaixe |
Tamanho do inserto | T15 TORX® |
Série | Manopla estilizada |
Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 1.60 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 10.40 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 5.60 |
Embalagem | Embalagem a granel |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão