47-92-230-10
Parafusos Imperdíveis, M3.5 X 0.6, Instalação por encaixe, Phillips, Recartilhado, Brilhante
Material | Aço inox |
---|---|
Cor / Aparência | Brilhante |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Material da manopla | Liga de alumínio |
Tipo de rosca ou furo | M3.5 X 0.6 |
Modelo de inserto | Phillips |
Instalação | Instalação por encaixe |
Tamanho do inserto | Phillips N 2 |
Série | Manopla estilizada |
Espessura mínima do painel exterior | 0.50 |
Espessura máxima do painel exterior | 1.00 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 8.80 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 4.00 |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão