47-60-201-40-005
Parafusos Imperdíveis, Pressão, Fenda, Recartilhado, Terracota
| Material | Aç o |
|---|---|
| Cor / Aparência | Terracota |
| Modelo da manopla | Recartilhado |
| Modelo de inserto | Fenda |
| Instalação | Pressão |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.90 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 5.30 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 0.50 |
| Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.